Shows 27 product(s)
Аксессуары для водяных вентилей, Гильза G¾ для термобалл.d18 AVTA
Гильза G¾ для термобалл.d18 AVTA, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 72
Аксессуары для водяных вентилей, R 3/4 гильза для датчика длиной 210 мм
R 3/4 гильза для датчика длиной 210 мм, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 60
Аксессуары для катушки, Катушка (постоянный магнит)
Катушка (постоянный магнит), Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 48
Запасная часть, Катушки IP67, Клеммная коробка
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: Катушки IP67, Обозначение типа: Клеммная коробка, Terminal box
Аксессуары для катушки, Дополнительные принадлежности, Клеммная коробка с зеленым светодиодом
Further information: With Green LED
Аксессуары для катушки, Дополнительные принадлежности, Комплект уплотнений, НЗ
Further information: For Normally Closed valves
Запасная часть, EV220B 6 EPDM, Комплект для обслуживания
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 6 EPDM, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Комплект для обслуживания
Запасная часть, EV220B 10 EPDM, Комплект для обслуживания
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 10 EPDM, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Комплект для обслуживания
Запасная часть, EV220B 18 EPDM, Комплект для обслуживания
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 18 EPDM, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Комплект для обслуживания
Запасная часть, EV220B 20 EPDM, Комплект для обслуживания
Тип: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 20 EPDM, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Комплект для обслуживания