Электромагнитные клапаны для аммиака и фторсодержащих хладагентов

Shows 18 product(s)

032F2237

Электромагнитный клапан, EVRST 20

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Cv [гал/мин]: 5.20, Значение Kv [м³/ч]: 4.50

032F3050

Электромагнитный клапан, EVRA 3

Электромагнитный клапан, Тип: EVRA 3, Функция: НЗ, Тип входного соединения: Фланец, Тип выходного соединения: Фланец

032F3080

Электромагнитный клапан, EVRS 3

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Cv [гал/мин]: 0.27, Значение Kv [м³/ч]: 0.23

032F3081

Электромагнитный клапан, EVRS 3

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Резьба, Тип выходного соединения: Резьба, Значение Cv [гал/мин]: 0.27, Значение Kv [м³/ч]: 0.23

032F3082

Электромагнитный клапан, EVRS 10

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Cv [гал/мин]: 1.700, Значение Kv [м³/ч]: 1.500

032F3083

Электромагнитный клапан, EVRST 10

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Cv [гал/мин]: 1.70, Значение Kv [м³/ч]: 1.50

032F3084

Электромагнитный клапан, EVRS 15

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Cv [гал/мин]: 3.100, Значение Kv [м³/ч]: 2.700

032F3085

Электромагнитный клапан, EVRST 15

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Cv [гал/мин]: 3.10, Значение Kv [м³/ч]: 2.70

032F3086

Электромагнитный клапан, EVRS 20

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Cv [гал/мин]: 5.200, Значение Kv [м³/ч]: 4.500

032F5437

Электромагнитный клапан, EVRS 20

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Cv [гал/мин]: 5.200, Значение Kv [м³/ч]: 4.500

Посмотреть: