Электромагнитный клапан, EVRS 15

032F3084

Функция: НЗ, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Cv [гал/мин]: 3.1, Значение Kv [м³/ч]: 2.7

Информация о продукте

Масса брутто 1.386 Kilogram
Вес нетто 1.139 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422129516

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 105 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 221 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 3.1 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 2.7 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Катушка Нет
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к EVRS / EVRST
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока 21 бар
Макс. OPD [бар] 12 Вт перем. тока 25 бар
Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока 18 бар
Макс. рабочее давление [бар] 50 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 725 psig
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Материал соединения Нержавеющая сталь
Мин. OPD [бар] 0.05 бар
Название продукта Электромагнитный клапан
Направление Прямой
Обозначение типа Электромагнитный клапан
Опция ручного управления ДА
Привод системы 13.5 мм
Примечания по диапазону температуры рабочей среды Оттаивание, макс. 130°C/ 265°F
Работа клапана Мембрана с сервоприводом
Размер выпуска [дюймы] 3/4 in
Размер клапанного узла[мм] 18 мм
Размер присоединения входа [дюймы] 3/4 in
Температура окружающей среды -40 - 80 °C
Тип EVRS 15
Тип входного соединения Сварка встык
Тип выходного соединения Сварка встык
Функция НЗ
Хладагенты R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality