Транскритические перепускные газовые клапаны

Shows 24 product(s)

027H1084

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20 A33, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0.200, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0

027H1085

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20A, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0.600, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0

027H1086

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20B, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 2.400, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0

027H1087

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20C, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 4.600, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0

027H1093

Клапан с сервоприводом, ICMTS 20B66, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 1.600, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0

027H7187

Электроприводный регулирующий клапан, CCM 20

Хладагенты: R404A; R744; R134a; R449A, Значение Kv [м³/ч]: 1.850, Макс. рабочее давление [бар]: 90.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

027H7200

Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 2

Хладагенты: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значение Kv [м³/ч]: 0.170, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

027H7201

Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 4

Хладагенты: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значение Kv [м³/ч]: 0.450, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

027H7202

Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 8

Хладагенты: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значение Kv [м³/ч]: 0.930, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

027H7231

Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 16

Хладагенты: R744; R410A; R134a, Значение Kv [м³/ч]: 1.600, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Посмотреть: