Shows 23 product(s)
Клапан с сервоприводом, ICMTS 20 A33, Сталь
Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0.200, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0
Клапан с сервоприводом, ICMTS 20A, Сталь
Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0.600, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0
Клапан с сервоприводом, ICMTS 20B, Сталь
Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 2.400, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0
Клапан с сервоприводом, ICMTS 20C, Сталь
Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 4.600, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0
Клапан с сервоприводом, ICMTS 20B66, Сталь
Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25.00, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 1.600, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0
Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 2
Хладагенты: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значение Kv [м³/ч]: 0.170, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 4
Хладагенты: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значение Kv [м³/ч]: 0.450, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 8
Хладагенты: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значение Kv [м³/ч]: 0.930, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 16
Хладагенты: R744; R410A; R134a, Значение Kv [м³/ч]: 1.600, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 24
Хладагенты: R744; R410A; R134a, Значение Kv [м³/ч]: 2.400, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1