Shows 180 product(s)
Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Пайка, 16 мм
Тип присоединения: Пайка, Размер соединения [мм]: 16, Используется совместно с: ICM 20
Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Сварка встык, 20 мм
Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения [мм]: 20, Используется совместно с: ICM 20
Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Под сварку с втулкой, 20 мм
Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Размер соединения [мм]: 20, Используется совместно с: ICM 20
Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Пайка, 22 мм
Тип присоединения: Пайка, Размер соединения [мм]: 22, Используется совместно с: ICM 20
Корпус многофункционального клапана, ICV 20, NPT, 20 мм
Тип присоединения: NPT, Размер соединения [мм]: 20, Используется совместно с: ICM 20
Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Пайка, 22 мм
Тип присоединения: Пайка, Размер соединения [мм]: 22, Используется совместно с: ICM 20
Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Сварка встык, 25 мм
Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения [мм]: 25, Используется совместно с: ICM 20
Корпус многофункционального клапана, ICV 20, Сварка встык, 25 мм
Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения [мм]: 25, Используется совместно с: ICM 20
Корпус многофункционального клапана, ICV 25 PM, Фланец
Тип присоединения: Фланец, Используется совместно с: ICS 25; ICM 25
Корпус многофункционального клапана, ICV 25, Сварка встык, 25 мм
Тип присоединения: Сварка встык, Размер соединения [мм]: 25, Используется совместно с: ICS 25; ICM 25