Mechanical Pressure Regulating Valves

Shows 43 product(s)

034L0021

Регулятор давления испарителя, KVP 12

Размер присоединения входа  [мм]: 12.00, Размер выпуска [мм]: 12.00, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Значение Kv [м³/ч]: 2.500, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

034L0022

Регулятор давления испарителя, KVP 15

Размер присоединения входа  [мм]: 16.00, Размер выпуска [мм]: 16.00, Размер присоединения входа [дюймы]: 5/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 5/8 in, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Значение Kv [м³/ч]: 2.500, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

034L0023

Регулятор давления испарителя, KVP 12

Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 2.500, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

034L0025

Регулятор давления испарителя, KVP 22

Размер присоединения входа  [мм]: 22.00, Размер выпуска [мм]: 22.00, Размер присоединения входа [дюймы]: 7/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 7/8 in, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 2.500, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

034L0026

Регулятор давления испарителя, KVP 28

Размер присоединения входа [дюймы]: 1 1/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1 1/8 in, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 8.000, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

034L0028

Регулятор давления испарителя, KVP 12

Размер присоединения входа  [мм]: 12.00, Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 2.500, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

034L0029

Регулятор давления испарителя, KVP 15

Размер присоединения входа  [мм]: 16.00, Размер выпуска [мм]: 16.00, Размер присоединения входа [дюймы]: 5/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 5/8 in, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 2.500, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

034L0031

Регулятор давления испарителя, KVP 28

Размер присоединения входа  [мм]: 28.00, Размер выпуска [мм]: 28.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 8.000, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

034L0032

Регулятор давления испарителя, KVP 35

Размер присоединения входа  [мм]: 35.00, Размер выпуска [мм]: 35.00, Размер присоединения входа [дюймы]: 1 3/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1 3/8 in, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 8.000, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

034L0042

Регулятор давления в картере, KVL 15

Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Значение Kv [м³/ч]: 3.200, Макс. рабочее давление [бар]: 18.0

Посмотреть: