Förångningstrycksregulator, KVP 15

034L0029

Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 2.5, Max. Arbetstryck [bar]: 18

Product details

Bruttovikt 0.384 Kilogram
Nettovikt 0.335 Kilogram
Volym 1.189 Liter
EAN 5702428411813

 

Approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
Beräknad kapacitet R22 [kW] 4 kW
Beräknad kapacitet R407C [kW] 3.7 kW
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A383
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabriksinställning [psig] 29 psig
Förpackningsformat Multipack
Identical product 034L0219
Ingång, storlek [tum] 5/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Max. Arbetstryck [bar] 18 bar
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Evaporator pressure regulator
Rated capacity R134a [TR] 0.9 TR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regleringsområde [bar] [Max] 5.5 bar
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servicerbar KV ventilreservdelar
Type KVP 15
UL evaluated Yes
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 5/8 tum
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R513A
Диапазон пропорциональности, макс. [psig] 24.6 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар] 1.7 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] 80 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] 0 psig
Диапазон регулировки [бар] [мин.] 0 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -45 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -49 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Нет
Заводская настройка[бар] 2 бар
Значение Cv [гал/мин] 2.9 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 2.5 м³/ч
Индикатор направления потока Гравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке 12 шт
Макс. испытательное давление [psig] 286 psig
Макс. испытательное давление [бар] 19.8 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 260 psig
Номинальная производительность R134a [кВт] 2.8 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] 1.3 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] 3.6 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] 1.2 TR
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения] 1.2 TR
Оборудование Порт доступа к клапану Schrader
Примечание по значениям Kv ПРИ МАКС. ЗОНЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ
Размер выпуска [мм] 16 мм
Размер присоединения входа [мм] 16 мм
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Хладагенты R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Хладагенты, сертифицированные по UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality