Клапанные станции

Shows 29 product(s)

027L3020

Клапанная станция, ICF 20-6-3RA, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения [мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3083

Клапанная станция, ICF 20-4-11, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения [мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3173

Клапанная станция, ICF 25-4-10RB, 32 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения [мм]: 32, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3383

Клапанная станция, ICF 20-4-10HRB, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения [мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3401

Клапанная станция, ICF 20-4-10HRB, 32 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения [мм]: 32, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3602

Клапанная станция, ICF 20-4-102D2, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения [мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: ZnCr04, Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3807

Клапанная станция, ICF 20-2-121H, 25 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения [мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3826

Клапанная станция, ICF 20-2-121L, 15 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения [мм]: 15, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3827

Клапанная станция, ICF 20-2-121L, 20 мм, Соединение по стандарту: EN 10220

Размер соединения [мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3828

Клапанная станция, ICF 20-2-121L, 20 мм, Соединение по стандарту: ANSI B 36.10

Размер соединения [мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: Zn (TLP), Макс. рабочее давление [бар]: 65.0, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Посмотреть: