Check valves for Commercial A/C and Refrigeration

Shows 59 product(s)

020-1020

Обратный клапан, NRV 22s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 22.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 22.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

020-1021

Обратный клапан, NRV 28s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

020-1025

Обратный клапан, NRV 28s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 28.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 28.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

020-1026

Обратный клапан, NRV 35s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 35.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 35.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

020-1027

Обратный клапан, NRV 35s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 42.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 42.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

020-1029

Обратный клапан, NRVH 28s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

020-1032

Обратный клапан, NRVH 22s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 22.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 22.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

020-1033

Обратный клапан, NRVH 28s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 28.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 28.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

020-1034

Обратный клапан, NRVH 35s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 35.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 35.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

020-1035

Обратный клапан, NRVH 35s, Макс. рабочее давление [бар]: 46.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 42.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 42.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Посмотреть: