Обратный клапан, NRV 35s, Макс. рабочее давление [бар]: 46

020-1026

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 35, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 35.00, Направление: Угловой, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 1.4 Kilogram
Вес нетто 1.248 Kilogram
Volume 3.444 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422022046

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
UL evaluated Yes
UL утверждение файла КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа жидкости 2
Группа продуктов Check valves
Диапазон температур [°C] [Max] 140 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 285 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Значение Cv [гал/мин] 33.52 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 29 м³/ч
Идентичный продукт 020-1154
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 6 шт
Конструктивное исполнение Поршень
Макс. рабочее давление [бар] 46 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 667 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Медь
Мин. перепад давления [psig] 0.6 psi
Мин. перепад давления, [бар] 0.04 бар
Название продукта Обратный клапан
Направление Угловой
Номинальная производительность конденсатора, горячий газ [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Номинальная производительность конденсатора, горячий газ [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Номинальная производительность конденсатора, жидкость [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Номинальная производительность конденсатора, жидкость [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Поток Однонаправл.
Размер выпуска [дюймы] 1 3/8 in
Размер выпуска [мм] 35 мм
Размер присоединения входа [дюймы] 1 3/8 in
Размер присоединения входа [мм] 35 мм
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
EAC
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип NRV 35s
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Хладагенты R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Хладагенты, сертифицированные по UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality