Pressure operated water valves WVS - parts program

Shows 4 product(s)

016D1017

Пилотное управление для клапана регулирования воды, WVS , 2.20 бар - 19.00 бар

Диапазон управляющего давления, [бар]: 2.20 - 19.00, Тип соед. (хладагент): Ниппель с отбортовкой / сварной

016D5032

Корпус клапана-регулятора воды, WVH, 1 1/4

Тип присоединения: G, Значение Kv [м³/ч]: 12.500, Используется совместно с: WVTS 32; WVS 32

016D5040

Корпус клапана-регулятора воды, WVH, 1 1/2

Тип присоединения: G, Значение Kv [м³/ч]: 21.000, Используется совместно с: WVTS 40; WVS 40

016D5100

Корпус клапана-регулятора воды, WVH

Тип присоединения: Приварной фланец, Значение Kv [м³/ч]: 125.000, Используется совместно с: WVS 100; WVTS 100