Корпус клапана-регулятора воды, WVH, 1 1/2

016D5040

Тип присоединения: G, Значение Kv [м³/ч]: 21, Используется совместно с: WVTS 40; WVS 40

Информация о продукте

Масса брутто 6.218 Kilogram
Вес нетто 5.876 Kilogram
Volume 8.68 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422023142

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
В комплект входят Фланцевые болты
Фланцевые прокладки
Винты для управляющего клапана
Корпус клапана
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для водяного клапана
Группа продуктов Water regulating valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -13 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 58 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 7.2 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.5 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Общие дополнительные аксессуары
Значение Kv [м³/ч] 21 м³/ч
Используется совместно с WVS 40
WVTS 40
Количество в упаковке 1 шт
Комплектующее к WVS
WVTS
Макс. испытательное давление [psig] 232 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe 16 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Материал корпуса Чугун
Название продукта Корпус клапана-регулятора воды
Перепад давлений [бар] [Max] 4 бар
Проходное сечение [дюймы] 1 1/2 in
Рабочая среда Нейтральная среда
Размер клапанного узла[мм] 40 мм
Размер соединения [дюймы] 1 1/2
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Тип WVH
Тип присоединения G

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality