Shows 24 product(s)
Терморегуляторы, DEVIreg™ 132, Тип датчика: Пол
Температура — пол [°C]: 20 - 50, Температура — помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея
Терморегуляторы, DEVIreg™ 530, ELKO, Тип датчика: Пол
Температура — пол [°C]: 5 - 45, Тип дисплея: Без дисплея
Терморегуляторы, DEVIreg™ 531, ELKO, Тип датчика: Комната
Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея
Терморегуляторы, DEVIreg™ 532, ELKO, Тип датчика: Комната + пол
Температура — пол [°C]: 20 - 50, Температура — помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея
Терморегуляторы, DEVIreg™ Opti, Тип датчика: Комната + пол
Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: ЖК-дисплей
Терморегуляторы, Тип датчика: Комната + пол
Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорный экран
Терморегуляторы, Тип датчика: Комната + пол
Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорный экран
Терморегуляторы, DEVIreg™ 330, Тип датчика: Жила
Диапазон настройки температуры [°C]: -10 - 10, Тип дисплея: Без дисплея
Терморегуляторы, DEVIreg™ Touch, Тип датчика: Комната + пол
Температура — пол [°C]: 5 - 45, Температура — помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорный экран