왕복동 컴프레서, MT125HU9AVE

MT125-9VM

냉매: R22, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 69.5 Kilogram
순중량 67 Kilogram
EAN 5702428662772

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MT125-9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
Model number MT125HU9AVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
기술 왕복동
냉매 R22
브랜드 기술 왕복동 컴프레서
세그먼트 활용 냉동 MT
제품군 Hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor MT
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380/3/60
패킹 수량 6
포장 형식 인더스트리얼 팩
형식 MT125

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality