왕복동 컴프레서, MT125HU3DVE

MT125-3VM

냉매: R22, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-230/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 69.5 Kilogram
순중량 67 Kilogram
EAN 5702428662819

 

60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 200 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 180 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 253 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MT125-3
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] 15 N-m
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA 210 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC(Motor Control Center) 54 A
Model number MT125HU3DVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
공장 HP(고압) [bar] 25 bar
공장 LP(저압) [bar] 25 bar
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.39 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 왕복동
냉매 R22
냉매 충전 [kg] [Max] 10 kg
도면 번호 8504010f
마운팅 토크 [Nm] 50 N-m
마운팅포함 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 왕복동 컴프레서
3
상부 체적 1.2 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
설치 비고 (Rotolock 버전과 함께만 배송)
세그먼트 활용 냉동 MT
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
실린더 4
연결유형 Rotolock
오일 균압 3/8'' 플레어 SAE
오일 균압 토크 [Nm] 30 N-m
오일 참조 목록 160P
오일 충전 [L] 3.9 L
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor MT
조립포함 석션 및 디스차지 솔더 슬리브, Rotolock 너트 및 개스킷
주파수 [Hz] 60
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 352 mm
총 높이 [mm] 519 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 200-230/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 30 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 25 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 30 bar
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
토출 연결 높이 [mm] 125 mm
토출 연결 사이즈 [in] 3/4 in
토출 용적 [cm3] 215.44 cm³
토크 접지 [Nm] 3 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 길이 [mm] 1150 mm
패킹 높이 [mm] 650 mm
패킹 수량 6
패킹 중량 [Kg] 440 kg
포장 너비 [mm] 800 mm
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 슬리브 ODF
피팅 표준 Rotolock
하부 체적 31 L
하부 최대 허용 온도 50 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 MT125
흡입 연결 높이 [mm] 233 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/4 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality