Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

180L0177

유량 [gpm] [최대]: 16, 유량 [l/min] [최대]: 60, 작동 압력 [barg] [최대]: 160, 작동 압력 [psig] [최대]: 2400, 연결표준: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1/2

제품 세부정보

총 중량 3.678 Kilogram
순중량 3.2 Kilogram
Volume 5.938 Liter
EAN 5715162675571

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT B2 1/2 NC-NO NPT
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Yes
매질 온도 [°C] [최대] 90 °C
매질 온도 [°F] [최대] 194 °F
배출구 연결 사이즈 [in] 1/2
승인 UL
연결표준 NPT
용도 Industrial
유량 [gpm] [최대] 16 gal/min
유량 [l/min] [최대] 60 l/min
유입구 연결 사이즈 [in] 1/2
유형 명칭 VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO
작동 압력 [barg] [최대] 160 barg
작동 압력 [psig] [최대] 2400 psig
제품군 Valve
제품의 설명 Solenoid operated valves
피스톤 직경 Ø [mm] 18 mm
형식 VDHT 2/2

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality