APM 1,8

180F1100

유량 [l/min] [최대]: 33.9, 유량 [m³/h] [최대]: 2, 유량 [gpm] [최대]: 9, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 허용 작동 토크 [Nm] [최대]: 11, 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]: 8

제품 세부정보

총 중량 9.139 Kilogram
순중량 8.29 Kilogram
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162670187

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description APM 1.8 (9.4 CCM)
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x141
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
방향 CCW
배출 연결 기준 미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위) M6
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 5 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 1 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 72 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 8 psig
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 9.31 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 0.57 in³/rev
본체재료 듀플렉스
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 3450 rpm
속도 [rpm] [최소] 700 rpm
유량 [gpm] [최대] 9 gal/min
유량 [l/min] [최대] 33.9 l/min
유량 [m³/h] [최대] 2 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대] 80 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 10 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 1160 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 145 psig
유입구 연결 기준 BSPP
유입구 연결 사이즈 [in] 1/2 in
유형 명칭 APM 1,8
음압 레벨 [dB(A)] 77 dBA
정격 전력 [HP] 5.2
정격 전력 [kW] 3.9 kW
제품군 Energy Recovery Device
제품의 설명 APM
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
허용 작동 토크 [lb-ft] [최대] 8 lbf∙ft
허용 작동 토크 [Nm] [최대] 11 N-m
형식 APM 1.8-2.9
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality