Shows 7 product(s)

180F1000

APM 0.8

유량 [l/min] [최대]: 15.3, 유량 [m³/h] [최대]: 0.9, 유량 [gpm] [최대]: 4, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 허용 작동 토크 [Nm] [최대]: 5, 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]: 3

180F1001

APM 1.0

유량 [l/min] [최대]: 18.6, 유량 [m³/h] [최대]: 1.1, 유량 [gpm] [최대]: 4.9, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 허용 작동 토크 [Nm] [최대]: 6, 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]: 4

180F1002

APM 1.2

유량 [l/min] [최대]: 22.9, 유량 [m³/h] [최대]: 1.3, 유량 [gpm] [최대]: 6.1, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 허용 작동 토크 [Nm] [최대]: 7, 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]: 5

180F1100

APM 1,8

유량 [l/min] [최대]: 33.9, 유량 [m³/h] [최대]: 2, 유량 [gpm] [최대]: 9, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 허용 작동 토크 [Nm] [최대]: 11, 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]: 8

180F1101

APM 2,0

유량 [l/min] [최대]: 36.4, 유량 [m³/h] [최대]: 2.1, 유량 [gpm] [최대]: 9.6, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 허용 작동 토크 [Nm] [최대]: 12, 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]: 9

180F1102

APM 2,5

유량 [l/min] [최대]: 44.8, 유량 [m³/h] [최대]: 2.6, 유량 [gpm] [최대]: 11.8, 속도 [rpm] [최대]: 3450, 허용 작동 토크 [Nm] [최대]: 15, 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]: 11

180F1103

APM 2,9

유량 [l/min] [최대]: 47.2, 유량 [m³/h] [최대]: 2.8, 유량 [gpm] [최대]: 12.5, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 허용 작동 토크 [Nm] [최대]: 18, 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]: 13

보기: