PAHT G pumps, PAHT G 25 DG Ex

180B6193

유량 [gpm] [최대]: 13.500, 유량 [l/min] [최대]: 52.20, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000, ATEX 준수: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

제품 세부정보

총 중량 23.651 Kilogram
순중량 17.63 Kilogram
Volume 19.991 Liter
EAN 5715162672297

 

ATEX 준수 EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위) M6
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 160 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 30 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 2320 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 435 psig
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 25 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 1.53 in³/rev
본체재료 AISI 316
서비스 가능 Spare parts PAHT G 25/32
속도 [rpm] [최대] 2400 rpm
속도 [rpm] [최소] 700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소] 1000 rpm
승인 ATEX
CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최대] 13.5 gal/min
유량 [gpm] [최소] 3.3 gal/min
유량 [l/min] [최대] 52.2 l/min
유량 [l/min] [최소] 12.9 l/min
유입구 압력 [barg] [최대] 6 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 0 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 87 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대] 20 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대] 290 psig
유입구 연결 기준 BSPP
유입구 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
유형 명칭 PAHT G 25 DG Ex
음압 레벨 [dB(A)] 79 dBA
제품군 Pump
제품의 설명 PAHT G pumps
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
형식 PAHT G 20-32
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality