가스 터빈 어플리케이션용 펌프

Shows 1 product(s)

180B6193

PAHT G 25 DG Ex

유량 [gpm] [최대]: 13.500, 유량 [l/min] [최대]: 52.20, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 2400, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000, ATEX 준수: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db