PAHT C 4 Ex

180B1132

유량 [gpm] [최대]: 2.6, 유량 [l/min] [최대]: 10.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

제품 세부정보

총 중량 4.912 Kilogram
순중량 4.7 Kilogram
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162667323

 

ATEX 준수 Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 FFKM
배출 연결 기준 미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위) M6
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 100 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 30 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 1450 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 435 psig
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 사이즈 [in] 1/4 in
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 4 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 0.24 in³/rev
본체재료 AISI 304
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 3000 rpm
속도 [rpm] [최소] 1000 rpm
속도 연속 [rpm] [최소] 1000 rpm
승인 ATEX
CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최대] 2.6 gal/min
유량 [gpm] [최소] 0.7 gal/min
유량 [l/min] [최대] 10.1 l/min
유량 [l/min] [최소] 2.9 l/min
유입구 압력 [barg] [최대] 4 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 0 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 58 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 0 psig
유입구 압력 피크 [barg] [최대] 4 barg
유입구 압력 피크 [psig] [최대] 58 psig
유입구 연결 기준 BSPP
유입구 연결 사이즈 [in] 1/2 in
유형 명칭 PAHT C 4 Ex
음압 레벨 [dB(A)] 76 dBA
제품군 Pump
제품의 설명 PAHT C pumps
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
형식 PAHT C 2-6.3
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality