The Danfoss range of PAHT C is specificallydesigned for use with technical water mixed with chemicals or media other than water with low viscosity.Danfoss PAHT pumps are positive displacementpumps, with axial pistons that move a fixedamount of water in each cycle. Flow is propor-tional to the number of input shaft revolutions(rpm). Unlike centrifugal pumps, they producethe same flow at a given speed independentlyof the discharge pressure.The range of PAHT C pumps is based on thestandard PAHT pump series. The PAHT C pumps are made with more resistant sealing. These pumps are primarily used in gas turbine water wash applications or other cleaning applications.
Shows 5 product(s)
PAHT C 2
유량 [gpm] [최대]: 1, 유량 [l/min] [최대]: 4.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT C 3.2
유량 [gpm] [최대]: 1.9, 유량 [l/min] [최대]: 7.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT C 4
유량 [gpm] [최대]: 2.6, 유량 [l/min] [최대]: 10.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT C 6.3
유량 [gpm] [최대]: 4.7, 유량 [l/min] [최대]: 18.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000
PAHT C 4 Ex
유량 [gpm] [최대]: 2.6, 유량 [l/min] [최대]: 10.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 100, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1450, 속도 [rpm] [최대]: 3000, 속도 연속 [rpm] [최소]: 1000, ATEX 준수: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6