압력 조절 밸브, OFV-SS 25

148G3195

유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, Kv 값 [m³/h]: 0 - 1.5, 최대 작동 압력 [bar]: 52

제품 세부정보

총 중량 2.376 Kilogram
순중량 2 Kilogram
Volume 4.337 Liter
EAN 5702428191340

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] [최대] 1.744 gal/min
Cv 값 [gal/min] [최소] 0 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] [최대] 1.5 m³/h
Kv 값 [m³/h] [최소] 0 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
방향 앵글식
색 도장 회색
서비스 가능 Press. regul. valve spare part
승인 EAC
LLC CDC TYSK
압력 범위 [bar] Pe [최대] 8 bar
압력 범위 [bar] Pe [최소] 2 bar
압력 범위 [psig] Pe [최대] 116 psig
압력 범위 [psig] Pe [최소] 2 psig
연결 사이즈 [in] 1 in
연결 사이즈 [mm] 25 mm
연결유형 버트 용접
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입구 연결 사이즈 [mm] 25 mm
유체그룹 1
장치
제품 액세서리 아니요
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 압력 조절 밸브
제품의 설명 오버플로우 밸브
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 OFV-SS 25

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality