플로트 밸브, HFI 060 F
148G3104
유입구 연결 사이즈 [mm]: 100.0, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50.0, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25.0, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.400
유입구 연결 사이즈 [mm]: 100.0, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50.0, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25.0, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.400
총 중량 | 53.49 Kilogram |
순중량 | 37.25 Kilogram |
Volume | 106.77 Liter |
EAN | 5702428344104 |
총 중량 | 53.49 Kilogram |
순중량 | 37.25 Kilogram |
Volume | 106.77 Liter |
EAN | 5702428344104 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 플로트 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
Side branch Int/Ext | External |
UK RoHS compliance | Out of scope |
구분 | III |
냉매 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
노즐 사이즈 [mm] | 60 mm |
배출구 연결 사이즈 [in] | 2 in |
배출구 연결 사이즈 [mm] | 50 mm |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
밸브 상시 | 50.36 |
본체재료 | 강철 |
색 도장 | 적갈색 |
서비스 가능 | 플로트 팽창 밸브 예비 부품 |
순 용적 [l] | 6.4 L |
순 용적 [미국식 gal] | 1.69 gal |
쉘 용적 [l] | 8.2 L |
쉘 용적 [미국식 gal] | 2.17 gal |
승인 |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
액 용적 범위 [l] [최대] | 4.6 L |
액 용적 범위 [l] [최소] | 1.6 L |
액 용적 범위 [미국식 gal] [최대] | 1.22 gal |
액 용적 범위 [미국식 gal] [최소] | 0.42 gal |
연결재료 | 강철 |
연결표준 |
DIN 2635/2512-F EN 10220 |
온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유입구 연결 사이즈 [in] | 4 in |
유입구 연결 사이즈 [mm] | 100 mm |
유체그룹 |
1 2 |
정격 용량 R717 [kW] | 1200 kW |
정격 용량 R717 [TR] | 341 TR |
정격 용량 조건 [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
정격 용량 조건 [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
제품 액세서리 | 플로트 팽창 밸브 액세서리 |
제품군 | Liquid level regulating valves |
제품의 설명 | 플로트 밸브 |
최대 작동 압력 [bar] | 25 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 363 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | HFI 060 F |
흡입구 연결 유형 | 플랜지 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 플로트 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
Side branch Int/Ext | External |
UK RoHS compliance | Out of scope |
구분 | III |
냉매 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
노즐 사이즈 [mm] | 60 mm |
배출구 연결 사이즈 [in] | 2 in |
배출구 연결 사이즈 [mm] | 50 mm |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
밸브 상시 | 50.36 |
본체재료 | 강철 |
색 도장 | 적갈색 |
서비스 가능 | 플로트 팽창 밸브 예비 부품 |
순 용적 [l] | 6.4 L |
순 용적 [미국식 gal] | 1.69 gal |
쉘 용적 [l] | 8.2 L |
쉘 용적 [미국식 gal] | 2.17 gal |
승인 |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
액 용적 범위 [l] [최대] | 4.6 L |
액 용적 범위 [l] [최소] | 1.6 L |
액 용적 범위 [미국식 gal] [최대] | 1.22 gal |
액 용적 범위 [미국식 gal] [최소] | 0.42 gal |
연결재료 | 강철 |
연결표준 |
DIN 2635/2512-F EN 10220 |
온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
유입구 연결 사이즈 [in] | 4 in |
유입구 연결 사이즈 [mm] | 100 mm |
유체그룹 |
1 2 |
정격 용량 R717 [kW] | 1200 kW |
정격 용량 R717 [TR] | 341 TR |
정격 용량 조건 [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
정격 용량 조건 [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
제품 액세서리 | 플로트 팽창 밸브 액세서리 |
제품군 | Liquid level regulating valves |
제품의 설명 | 플로트 밸브 |
최대 작동 압력 [bar] | 25 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 363 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | HFI 060 F |
흡입구 연결 유형 | 플랜지 |