전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지

148F3006

흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4

제품 세부정보

총 중량 9.74 Kilogram
순중량 5.9 Kilogram
Volume 10.275 Liter
EAN 5702428242530

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 34.8 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 값 [m³/h] 30 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분 Art. 3, par. 3
내부.외부 배출구 내부
냉매 R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
방향 3방변
배출구 연결 사이즈 [in] 3/4
배출구 연결 유형 G
배출구 연결에 대한 주석 스레드 플랜지
색 도장 적갈색
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
안전 밸브 연결 사이즈 [in] 3/4 in
안전 밸브 연결 사이즈 [mm] 20 mm
안전밸브의 연결 유형 용접 니플
안전밸브의 연결 표준 EN 10220
안전밸브의 조합 2 x SFA 15
연결표준 EN 10220
ISO 228-1
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 20 mm
유체그룹 1
장치
제품군 Safety relief valves
제품명 전환 밸브
제품의 설명 이중 스톱 밸브
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 키트 포함
형식 DSV 2
흡입구 연결 유형 용접 플랜지

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality