Shows 7 product(s)
전환 밸브, DSV 1, 용접 branche
흡입구 연결 유형: 용접 branche, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4
전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지
흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4
전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지
흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4
전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지
흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 32, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3/4
전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지
흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1
전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지
흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 32, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1
전환 밸브, DSV 2, 용접 플랜지
흡입구 연결 유형: 용접 플랜지, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 32, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4