SCA-X SS 32, 방향: 앵글식, 연결표준: EN 10220

148B5585

연결재료: 스테인레스강, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52

제품 세부정보

총 중량 4.266 Kilogram
순중량 3.4 Kilogram
Volume 8.931 Liter
EAN 5702428842747

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 34.8 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 30 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
구분 II
냉매 R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
방향 앵글식
배출구 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
배출구 연결 사이즈 [mm] 32 mm
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브의 버전 표준 버전
부품 프로그램 이름 SCA-X
상표 SVL Flexline
색 도장 적갈색
서비스 가능 SVL Flexline 예비 부품
승인 CE
UKCA
연결재료 스테인레스강
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 32 mm
유체그룹 1
2
장치
제품 액세서리 SVL Flexline 액세서리
제품군 Check valves
제품명 Check and Stop valve
제품의 설명 스톱 체크 밸브
최대 작동 압력 [bar] 52 bar
최대 작동 압력 [psig] 754 psig
최소ODP [bar] 0.04 bar
최소ODP [psi] 0.62 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 SCA-X SS 32
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality