SCA-X SS / CHV-X SS

자세히 표시
SCA-X SS / CHV-X SS

Shows 12 product(s)

148B5293

SCA-X SS 15, 방향: 앵글식, 연결표준: EN 10220

연결재료: 스테인레스강, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52

148B5381

SCA-X SS 20, 방향: 앵글식, 연결표준: EN 10220

연결재료: 스테인레스강, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52

148B5490

SCA-X SS 25, 방향: 앵글식, 연결표준: EN 10220

연결재료: 스테인레스강, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52

148B5585

SCA-X SS 32, 방향: 앵글식, 연결표준: EN 10220

연결재료: 스테인레스강, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52

148B5664

SCA-X SS 40, 방향: 앵글식, 연결표준: EN 10220

연결재료: 스테인레스강, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 52

보기: