IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EG

136Z9779

iC7-Automation
System module, air-cooled
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Open Type, Frame:AR10
3~, regenerative, AFE, 380-500 V AC,514 A
EMC category: C3 category
Control Panel 2.8 OPX20
Standard I/O: I/O and Relay Option OC7C1
PROFINET RT OS7PR
Functional Safety: None, not upgradable
Other options according to model code

모델 코드: IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
재구성

제품 세부정보

총 중량 92 Kilogram
순중량 72 Kilogram
EAN 5715253256504

 

제품 시리즈 +DAAU iC7-Automation
제품군 IC7-60 iC7-60
제품 카테고리 SA 시스템 모듈, 공냉식
제품 유형 3A 3~, 회생, AFE
주전원 전압 05 380-500V AC
전류 정격 -514A 514A
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
정격 용량 XXX 연관성 없음
보호 등급 E00 IP00/개방형
EMC 범주 F3 C3 범주
확장, 통합 장치 +AE01 단형, 필터 없음
주전원 입력 장치 +AJFX 교류 퓨즈
DC 퓨즈 및 장치 +AKFX DC 버스 퓨즈
통신 인터페이스, X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
통신 인터페이스, X0 +BBEL 이더넷 포트, 프로토콜 없음
표준 I/O +BDC1 I/O 및 릴레이 옵션 OC7C1
기능 안전 +BEXX 없음, 업그레이드 불가
제어 패널 +BF20 제어 패널 2.8 OPX20
제어 패널 장착 유형 +BGK1 플러시 장착
제어 패널 케이블 길이 +BH25 2.5m(8ft)
제어 장치 케이블 길이 +BK25 2.5m (8ft), 광섬유
스타커플러 보드 케이블 길이 +BLXX 없음
옵션 슬롯 A +CAXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 B +CBXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 C +CCXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 D +CDXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 E +CEXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 F +CFXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 G +CGXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 H +CHXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 I +CIXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
옵션 슬롯 J +CJXX 없음, 마운팅 플레이트 제외
언어 패키지 +EL01 글로벌
고객별 특수 어플리케이션 +DBXX 없음
추가 드라이브 기능 1 +DD1X 없음
추가 드라이브 기능 2 +DE2X 없음
추가 드라이브 기능 3 +DF3X 없음
추가 드라이브 기능 4 +DG4X 없음
추가 드라이브 기능 5 +DH5X 없음
고속 사용함 +DI6X 아니요
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
기술 자료 +EGIN 설치 지침서
문서 언어 +EHEN 영어
고객별 라벨 +EJXX 없음
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 명칭 AR10 AR10
모델코드01 IC7-60SA3A05-514AE00F3
모델코드02 +AE01+AJFX+AKFX
모델코드03 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
모델코드04 +BGK1+BH25+BK25
모델코드06 +DAAU
모델코드08 +EGIN+EHEN
메인 장치 너비 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
메인 장치 높이 921MM/36.3IN 921MM/36.3IN
메인 장치 깊이 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 92
Calculated Net Weight [kg] 72
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC 전압 3X380-500VAC 3X380-500VAC
DC 버스 전류 602A(594VDC) 602A(594VDC)
DC 버스 전압 465-740VDC 465-740VDC
DC 전력 357KW(594VDC) 357KW(594VDC)
Help Counter 1
Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-514AE00F3 IC7-60SA3A05-514AE00F3
Salescode part 2 +AE01+AJFX+AKFX +AE01+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20 +BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH25+BK25 +BGK1+BH25+BK25
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
공칭 AC 전류 525A(400VAC)/473A(480VAC) 525A(400VAC)/473A(480VAC)
냉각 유형 Air Cooled Air Cooled
냉각 회로 커넥터 유형 +ANXX 연관성 없음
냉각 회로 호스 길이 +AOXX 연관성 없음
단락 회로 전류 정격 100kA 100kA
보관 온도 -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
완료 시 확인 OK OK
외함 등급 IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
유형 코드 파트 1 7SM-AUSA3A05-514AE00F3
유형 코드 파트 2 -000094127
입력 주파수 50/60Hz 50/60Hz
제품 범주 - DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
제품 유형 - DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
추가 환경 보호 +AGCX 코팅 기판
피상 전력 /394KVA(480VAC) /394KVA(480VAC)
피상 전력 364KVA(400VAC) 364KVA(400VAC)
해상 건조 +AFXX 없음

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality