Show more
기기 제어

Shows 27 product(s)

077B0020

Termostat, B0

Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -3, Kyla tillslag [°C]: -4.5, Kyla frånslag[°C]: -11.8, Längd på kapillärrör [mm]: 1000

077B0021

Termostat, B0

Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: -2, Varm grånslag [°C]: -11, Kyla tillslag [°C]: -9.7, Kyla frånslag[°C]: -21, Längd på kapillärrör [mm]: 1000

077B0024

Termostat, B0

Typ: B0, Varm tillslag [°C]: -13, Varm grånslag [°C]: -21, Kyla tillslag [°C]: -20.4, Kyla frånslag[°C]: -30.5, Längd på kapillärrör [mm]: 800

077B0025

Termostat, B0

Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -15, Varm grånslag [°C]: -23, Kyla tillslag [°C]: -21.9, Kyla frånslag[°C]: -32, Längd på kapillärrör [mm]: 800

077B0027

Termostat, B0

Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 15.2, Varm grånslag [°C]: 9, Kyla tillslag [°C]: 8, Kyla frånslag[°C]: 0.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

077B0028

Termostat, B0

Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 10.5, Varm grånslag [°C]: 5, Kyla tillslag [°C]: 3, Kyla frånslag[°C]: -4.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

077B0033

Termostat, B0

Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 2.5, Varm grånslag [°C]: -5, Kyla tillslag [°C]: -13.5, Kyla frånslag[°C]: -24.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

077B0102

Termostat, B0

Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Glasskåp, Varm tillslag [°C]: -7.5, Varm grånslag [°C]: -15, Kyla tillslag [°C]: -22, Kyla frånslag[°C]: -33.1, Längd på kapillärrör [mm]: 2000

077B0155

Termostat, B0

Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 10.5, Varm grånslag [°C]: 5.2, Kyla tillslag [°C]: -1, Kyla frånslag[°C]: -8.5, Längd på kapillärrör [mm]: 2000

077B0220

Termostat, B02

Typ: B02, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Absorptionskylare, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -1, Kyla frånslag[°C]: -13, Kyla frånslag[°C]: -13, Längd på kapillärrör [mm]: 1200

View: