FC-302N250T5E54H2BGR3XXSXXXXAXB4CXXXXDX

135U0316

주파수 변환기
FC-302N250T5E54H2BGR3XXSXXXXAXB4CXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N250) 250 KW / 350 HP, 3상
380 - 500 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB 3C3 + 내진동 강화, 주전원 차단기 + 퓨즈
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: D7H
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, MCB-114 VLT 센서 입력

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-302N250T5E54H2BGR3XXSXXXXAXB4CXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 246 kg
순중량 196 kg
Volume 828.124 l
EAN 5710108265519

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AutomationDrive FC-
시리즈 302 302
정격 용량 N250 (N250) 250 KW / 350 HP
위상 T 3상
주전원 전압 5 380 - 500 VAC
외함 E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 B 제동 초퍼
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB R 코팅 PCB 3C3 + 내진동 강화
주전원 옵션 3 주전원 차단기 + 퓨즈
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 B4 MCB-114 VLT 센서 입력
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 D7H D7H
유형 코드 파트 1 FC-302N250T5E54H2BGR
유형 코드 파트 2 3XXSXXXXAXB4CXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
전력 150%(HO)[KW] 250
전력 110%(NO)[KW] 315
높이[mm] 1978,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 420,0
깊이[mm] 386,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 386,0
kVA 333
전력 손실 NO[W] 6674
전력 손실 NO[W] 5714
전력 손실 HO[W] 5004
전력 손실 HO[W] 4458
연속 전류(NO)[A] 588
단속 전류(NO)[A] 647
연속 전류(NO)[A] 535
단속 전류(NO)[A] 588
연속 전류(HO)[A] 480
단속 전류(HO)[A] 720
연속 전류(HO)[A] 443
단속 전류(HO)[A] 664
계산된 총 중량[kg] 200.3
계산된 순 중량[kg] 200
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-302N250T5E54H2BGR
모델코드02 3XXSXXXXAXB4CXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality