FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

134X1911

VLT® DriveMotor FCP 106
4.0 kW /5.5 HP, 3상 380-480 VAC
표준형 IP66/UL type 4X
내장형 RFI 클래스 A1/B
옵션 없음
프레임 사이즈: MH2

모델 코드: FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
재구성

제품 세부정보

총 중량 6.5 kg
순중량 6.2 kg
Volume 21.28 l
EAN 5710108080143

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FCP VLT® DriveMotor FCP
시리즈 106 106
정격 용량 N4K0 4.0 kW /5.5 HP
전압 T4 3상 380-480 VAC
외함 C66 표준형 IP66/UL type 4X
RFI 필터 H1 내장형 RFI 클래스 A1/B
팬 옵션 F 팬 포함
특수 버전 SXX 최신 출시 - 표준 소프트웨어
옵션 AX 옵션 없음
메모리 모듈 0 메모리 모듈
프레임 사이즈 MH2 MH2
유형 코드 파트 1 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality