FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2988

주파수 변환기
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
15 kW / 20 HP, 3상 380-480 VAC
IP20 / 섀시, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 초퍼, 표시창 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
표준형, Modbus 포함
액자: K4
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

제품 세부정보

총 중량 9.18 kg
순중량 8.3 kg
Volume 52.92 l
EAN 5710107990078

VLT® Midi Drive FC 280

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Midi Drive FC-
시리즈 280 280
정격 용량 P15K 15 kW / 20 HP
전압 T4 3상 380-480 VAC
외함 E20 IP20 / 섀시
RFI 필터 H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 및 정지 B 제동 초퍼
표시창 X 표시창 없음
코팅 C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 변형 없음
변형 B X 변형 없음
특수 버전 SXXX 최신 출시
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
제어카드 AX 표준형, Modbus 포함
프레임 사이즈 K4 K4
유형 코드 파트 1 FC-280P15KT4E20H1BXC
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 8.5
계산된 순 중량[kg] 8.2
단속 전류(HO)[A] 46.5
단속 전류(HO)[A] 46.5
연속 전류(HO)[A] 31
연속 전류(HO)[A] 27
전력 손실 HO[W] 393.4
kVA 21.5
전력 160%(HO)[KW] 15
높이[mm] 317.5
너비(C 옵션 없음)[mm] 133
깊이[mm] 245
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-280P15KT4E20H1BXC
모델코드02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality