FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

134F2971

1,18 кВА 3x380B

FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 0.55 KW / 0.75 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360HK55T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

제품 세부정보

총 중량 2.64 kg
순중량 2.61 kg
Volume 0 l
EAN 5710107427161

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 360 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AutomationDrive FC-
시리즈 360 (360) 360
전력 H 높은 과부하
정격 용량 K55 0.55 KW / 0.75 HP
전압 T4 (T4) 380-480VAC (3상)
외함 E20 IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2
제동 및 정지 B (B) 제동 초퍼
표시창 X 표시창 없음(블라인드 덮개 없음)
코팅 C (C) 코팅 PCB
주전원 옵션 D 부하 공유
변형 A X
변형 B X 변형 없음
특수 버전 SXXX 최신 출시 - 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
제어카드 AX 표준형 제어카드
B 옵션 BX (BX) B 옵션 없음
프레임 사이즈 J1 J1
유형 코드 파트 1 FC-360HK55T4E20H2BXC
유형 코드 파트 2 DXXSXXXXAXBX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
계산된 총 중량[kg] 2.66
계산된 순 중량[kg] 2.3
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-360HK55T4E20H2BXC
모델코드02 DXXSXXXXAXBX
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality