OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20

132N6491

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
공냉식, 수동, 460V AC
10 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
재구성

제품 세부정보

총 중량 24.1 kg
순중량 18 kg
Volume 134.4 l
EAN 5715253105550

Advanced Harmonic Filter OF7P2

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품 시리즈 OF7P2 고급 고조파 필터
제품 대상 -S 주파수 변환기
냉각 방식 -AN 공냉식, 수동
전압 클래스 -46 460V AC
전류 정격 -10A0 10 A
정격 주파수 -060 60 Hz
2차 전압 클래스 -40 400V AC
2차 전류 등급 -11A2 11.2 A
2차 정격 주파수 -060 60 Hz
전류 고조파 왜곡 -05 THDi <5%
써멀 보호 -T1 열 스위치 145°C
보호 등급 -E20 IP20/개방형
프레임 명칭 +P2AX1I AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
판매 코드 파트 1 OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1
판매 코드 파트 2 -E20
유형 코드 파트 1 OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1
유형 코드 파트 2 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
모델코드01 OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1
모델코드02 -E20
계산된 총 중량[kg] 24.1
계산된 순 중량[kg] 18
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality