iC7 Advanced Harmonic Filter

Shows 72 product(s)

132N6491

OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
공냉식, 수동, 460V AC
10 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20

132N6492

OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
공냉식, 강제, 460V AC
14 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X1 IP20 w/ External Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20

132N6496

OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
공냉식, 강제, 460V AC
20 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X2 IP20 w/ External Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20

132N6497

OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
공냉식, 강제, 460V AC
26 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X2 IP20 w/ External Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20

132N6498

OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
공냉식, 강제, 460V AC
31 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20

132N6499

OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
공냉식, 강제, 460V AC
37 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20

132N6500

OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
공냉식, 강제, 460V AC
50 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20

132N6501

OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
공냉식, 강제, 460V AC
61 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20

132N6502

OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
공냉식, 강제, 460V AC
74 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X4 IP20 w/ External Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20

132N6503

OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20

고급 고조파 필터 ~을 위한 주파수 변환기
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
공냉식, 강제, 460V AC
95 A, 60 Hz,THDi <5%
열 스위치 145°C
IP20/개방형
AHF X5 IP20 w/ External Fan
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20

보기: