7DA-026150-000039634

132H6180

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 261 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 09 INU

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

제품 세부정보

총 중량 68 kg
순중량 67 kg
Volume 0 l
EAN 5714853352272

VACON NX_

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXA 액티브 프론트엔드 장치
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 S 표준 공냉식 드라이브
주전원 전압 5- 380-500 VAC
전류 0261 261 A
컨트롤 키패드 A 문자 숫자 조합식 표시창
외함 0 IP00
EMC 방사 레벨 T IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 초퍼 0 제동 없음
전기적 수정 2 AFE 모듈, LCL 미포함
카드 수정 G- 광통신+코팅 PCB
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGNO 도관 플레이트 없음
옵션 슬롯 A A8 OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
옵션 슬롯 B B1 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
옵션 슬롯 C D7 선로 전압 측정
옵션 슬롯 D B1 (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
옵션 슬롯 E E9 2포트 이더넷
펌웨어 언어 패키지 +FL23 펌웨어언어;UK,UK,DE,FR,IT서유럽II
문서 레벨 +DNOT 매뉴얼 없음
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 +MASG 전력망 컨버터 라이센스
어플리케이션 +ARFIFF03 애플 sw ARFIFF03 NXP
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT
선급 인증 +GALR 로이드선급협회
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 FI09 프레임 09 INU
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DA-026150
유형 코드 파트 2 -000039634
Salestext FI0902615-0T
모델코드01 NXA02615-A0T02SG-
모델코드02 A8B1D7B1E9
모델코드03 +FL23+MASG
모델코드04 +ARFIFF03
모델코드05 +DNOT+GALR
계산된 순 중량[kg] 67
계산된 총 중량[kg] 68
모터 동력 낮은 과부하[kW] 175
모터 동력 높은 과부하[kW] -
치수 WxHxD[mm] 239X1030X372
연속 전류(NO)[A] 261
연속 전류(HO)[A] 205
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7
플랫폼 VXSNXLM D
판매 코드 7DA-026150
완료 시 확인 OK
Help Counter 1
주문 라인의 플랜트 D801
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality