Shows 939 product(s)
7DA-016850-000019559
NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 168 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 09 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DB-002252-000023660
NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon 제동 초퍼 장치
380-500 VAC, 22 A,IP21/NEMA1
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 보드 없음
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 06
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DA-103060-000026559
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 1030 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 13 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DA-046050-000026557
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 460 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 10 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DA-046050-000026298
NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 460 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 10 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DA-103060-000025813
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 1030 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 13 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DA-032560-000025815
NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 325 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 10 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DA-016850-000004419
NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000
NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 168 A,IP00
그래픽 패널
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 09 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DN-065060-000015411
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon 정류기 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 650 A,IP00
현장 제어 패널(NXN) 없음
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 보드 없음
B Slot: 보드 없음
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 09 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션
7DB-016850-000023641
NXB01685-A0T08SG-A800000000
NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon 제동 초퍼 장치
380-500 VAC, 168 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 보드 없음
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 09 INU
모델 코드에 따른 기타 옵션