MCD60215CT7S2X00CV2

132H2239

MCD60215CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
내부 바이패스 콘택터 제외
MCD600_CURRENT_RATING_0215, 3상 380-690 V AC
프레임 용량 2, IP00
제어 전압: 110~120 VAC 또는 220~240 VAC
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: MCD60215CT7S2X00CV2

제품 세부정보

총 중량 12.2 kg
순중량 12.2 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310425

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 MCD MCD 소프트 스타터 시리즈
MCD 시리즈 6 600 시리즈
전류 정격 0215 215 A
바이패스 C 내부 바이패스 콘택터 제외
위상 T 3상
주전원 전압 7 3상 380-690 V AC
외함 S2 프레임 용량 2
예비 X 예비
IP 등급 00 IP00
제어 전압 CV2 110~120 VAC 또는 220~240 VAC
유형 코드 파트 1 MCD60215CT7S2X00CV2
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 MCD60215CT7S2X00CV2
계산된 총 중량[kg] 13.5
계산된 순 중량[kg] 12.7
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality