MCD60160CT5S2X00CV2 VLT® Soft Starter MCD 600 내부 바이패스 콘택터 제외 MCD600_CURRENT_RATING_0160, 3상 200-525 V AC 프레임 용량 2, IP00 제어 전압: 110~120 VAC 또는 220~240 VAC 모델 코드에 따른 기타 옵션
MCD60215CT5S2X00CV2 VLT® Soft Starter MCD 600 내부 바이패스 콘택터 제외 MCD600_CURRENT_RATING_0215, 3상 200-525 V AC 프레임 용량 2, IP00 제어 전압: 110~120 VAC 또는 220~240 VAC 모델 코드에 따른 기타 옵션
MCD60448CT5S2X00CV2 VLT® Soft Starter MCD 600 내부 바이패스 콘택터 제외 MCD600_CURRENT_RATING_0448, 3상 200-525 V AC 프레임 용량 2, IP00 제어 전압: 110~120 VAC 또는 220~240 VAC 모델 코드에 따른 기타 옵션