MCD60448CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
내부 바이패스 콘택터 제외
MCD600_CURRENT_RATING_0448, 3상 200-525 V AC
프레임 용량 2, IP00
제어 전압: 24 VAC/VDC
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: MCD60448CT5S2X00CV1
재구성

제품 세부정보

총 중량 16 kg
순중량 16 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310395

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 MCD MCD 소프트 스타터 시리즈
MCD 시리즈 6 600 시리즈
전류 정격 0448 448 A
바이패스 C 내부 바이패스 콘택터 제외
위상 T 3상
주전원 전압 5 3상 200-525 V AC
외함 S2 프레임 용량 2
예비 X 예비
IP 등급 00 IP00
제어 전압 CV1 24 VAC/VDC
유형 코드 파트 1 MCD60448CT5S2X00CV1
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 MCD60448CT5S2X00CV1
계산된 총 중량[kg] 16.3
계산된 순 중량[kg] 15.5
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
주문 라인의 플랜트 B901
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality