7DN-065060-000015411

132H1196

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon 정류기 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 650 A,IP00
현장 제어 패널(NXN) 없음
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 보드 없음
B Slot: 보드 없음
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 09 INU

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
재구성

제품 세부정보

총 중량 67 kg
순중량 66 kg
Volume 0 l
EAN 5714853298471

VACON NX_

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXN 정류기 장치
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 S 표준 공냉식 드라이브
주전원 전압 6- 525 – 690 VAC (640-1100 VDC)
전류 0650 650 A
컨트롤 키패드 X 현장 제어 패널(NXN) 없음
외함 0 IP00
EMC 방사 레벨 T IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 초퍼 0 제동 없음
전기적 수정 N 표준 6펄스, 초크 없음
카드 수정 V- 직접 연결, 코팅 보드 포함
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGNO 도관 플레이트 없음
옵션 슬롯 A 00 보드 없음
옵션 슬롯 B 00 보드 없음
옵션 슬롯 C 00 보드 없음
옵션 슬롯 D 00 보드 없음
옵션 슬롯 E 00 보드 없음
펌웨어 언어 패키지 +FL00 NXN에 언어 팩 없음
문서 레벨 +DPAP 인쇄본 매뉴얼
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNN00 NXN에 시스템 sw 없음
소프트웨어 라이선스 NONE 소프트웨어 라이센스 없음
어플리케이션 +A000 전문 애플리케이션 없음
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS60 초기 모터 주파수 60HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT
선급 인증 NONE 선급 인증 없음
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 FI09 프레임 09 INU
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DN-065060
유형 코드 파트 2 -000015411
Salestext FI0906506-0T
모델코드01 NXN06506-X0T0NSV-
모델코드02 0000000000
모델코드04 +LS60
계산된 순 중량[kg] 65
계산된 총 중량[kg] 66
모터 동력 낮은 과부하[kW] 410
모터 동력 높은 과부하[kW] -
치수 WxHxD[mm] 239X1030X372
연속 전류(NO)[A] 770
연속 전류(HO)[A] 600
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7
플랫폼 VXSNXLM D
판매 코드 파트 1 7DN-065060-118N66
판매 코드 7DN-065060
완료 시 확인 OK
Calculated Net Weight 66
Help Counter 1
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality