7DA-030050-000017640

132H0322

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 300 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
E Slot: 보드 없음
Manual: 네덜란드어
프레임 61 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

제품 세부정보

총 중량 56 kg
순중량 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853288939

VACON NX_

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXA 액티브 프론트엔드 장치
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 W 수냉
주전원 전압 5- 380-500 VAC
전류 0300 300 A
컨트롤 키패드 A 문자 숫자 조합식 표시창
외함 0 IP00
EMC 방사 레벨 T IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 초퍼 0 제동 없음
전기적 수정 2 AFE 모듈, LCL 미포함
카드 수정 G- 광통신+코팅 PCB
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGNO 도관 플레이트 없음
옵션 슬롯 A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
옵션 슬롯 B A2 2RO(NO/NC)
옵션 슬롯 C 00 보드 없음
옵션 슬롯 D D2 (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
옵션 슬롯 E 00 보드 없음
펌웨어 언어 패키지 +FL23 펌웨어언어;UK,UK,DE,FR,IT서유럽II
문서 레벨 +DPAP 인쇄본 매뉴얼
문서 언어 기본설정 +DLNL 네덜란드어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 NONE 소프트웨어 라이센스 없음
어플리케이션 +ARFIFF02 애플 sw ARFIFF02 NXP
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT
선급 인증 NONE 선급 인증 없음
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 CH61 프레임 61 수냉식
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DA-030050
유형 코드 파트 2 -000017640
Salestext CH6103005-0T
모델코드01 NXA03005-A0T02WG-
모델코드02 A1A200D200
모델코드03 +FL23
모델코드05 +DLNL
계산된 순 중량[kg] 55
계산된 총 중량[kg] 56
모터 동력 낮은 과부하[kW] 240
모터 동력 높은 과부하[kW] -
치수 WxHxD[mm] 246X658X374
연속 전류(HO)[A] 200
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7
플랫폼 VXSNXLM D
판매 코드 파트 1 7DW-030050-118LWZ
판매 코드 7DA-030050
완료 시 확인 OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
주문 라인의 플랜트 B503
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality