VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Shows 1,985 product(s)

132H0150

7DP-016850-000018880

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 168 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1, 2.5mm2 커넥터 포함
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 05 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0174

7DP-030050-000019284

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 300 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 네덜란드어
프레임 61 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0263

7DP-115050-000017055

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 1150 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX 써미스터
C Slot: 온도 측정 채널 3개
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 보드 없음
Manual: 네덜란드어
프레임 63 수냉식
ATEX: II (2) GD
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0264

7DA-115050-000017080

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 1150 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 온도 측정 채널 3개
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 보드 없음
Manual: 네덜란드어
프레임 63 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

132H0271

7DP-234060-000016947

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 2340 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), 써미스터
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0322

7DA-030050-000017640

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
380-500 VAC, 300 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
E Slot: 보드 없음
Manual: 네덜란드어
프레임 61 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

132H0398

7DA-059060-000022894

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 590 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 영어
프레임 63 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

132H0399

7DP-050260-000022898

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 영어
프레임 62 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H0400

7DP-050260-000024081

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 영어
프레임 62 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0401

7DA-050260-000024087

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon 액티브 프론트엔드 장치
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 영어
프레임 62 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

보기: