FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0020

주파수 변환기
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, 3상
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
현장 제어 패널 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
M2-프레임
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX

제품 세부정보

총 중량 1.883 kg
순중량 1.517 kg
Volume 4.558 l
EAN 5702427357563

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 시리즈 051 51
정격 용량 P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H3 (H3) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 - 안전 정지 B 제동 초퍼
LCP X 현장 제어 패널 없음
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
프레임 사이즈 M2 M2-프레임
유형 코드 파트 1 FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
모델코드01 FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 1.9
계산된 순 중량[kg] 1.6
주문 라인의 플랜트 B902

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality