FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F6625

주파수 변환기
FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 KW / 20 HP, 3상
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 섀시
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: B3
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 11.22 kg
순중량 10.25 kg
Volume 42.336 l
EAN 5702427465206

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® HVAC Drive FC-
시리즈 102 102
정격 용량 P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 B3 B3
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-102P15KT4E20H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
전력 110%(NO)[KW] 15
높이[mm] 399,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 165,0
너비(C 옵션 2개 포함)[mm] 225,0
깊이[mm] 249,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 262,0
kVA 22.2
전력 손실 NO[W] 392
전력 손실 NO[W] 392
연속 전류(NO)[A] 32
단속 전류(NO)[A] 35.2
연속 전류(NO)[A] 27
단속 전류(NO)[A] 29.7
계산된 총 중량[kg] 12.3
계산된 순 중량[kg] 12
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-102P15KT4E20H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality