FC-102P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F5448

주파수 변환기
FC-102P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P90K) 90 KW / 125 HP, 3상
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 섀시
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: C4
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-102P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 48.61 kg
순중량 47.01 kg
Volume 251.37 l
EAN 5702427452251

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® HVAC Drive FC-
시리즈 102 102
정격 용량 P90K (P90K) 90 KW / 125 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 C4 C4
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-102P90KT4E20H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
전력 110%(NO)[KW] 90
높이[mm] 660,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 370,0
깊이[mm] 333,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 333,0
kVA 123
전력 손실 NO[W] 1474
전력 손실 NO[W] 1474
연속 전류(NO)[A] 177
단속 전류(NO)[A] 195
연속 전류(NO)[A] 160
단속 전류(NO)[A] 176
계산된 총 중량[kg] 50.8
계산된 순 중량[kg] 50.5
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-102P90KT4E20H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality