스크롤 컴프레서, MLZ030T2LQ9A

121L8765

냉매: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 세부정보

총 중량 41.76 Kilogram
순중량 31.5 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424059668

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 200 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 220 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 180 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 242 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 208 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 187 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 253 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ030T2A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP22
LRA 120 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC(Motor Control Center) 26 A
Model number MLZ030T2LQ9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
RLA 16.7 A
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선저항 1-2 [Ohm] 0.67
권선저항 1-3 [Ohm] 0.67
권선저항 2-3 [Ohm] 0.68
글라스 토크 [Nm] 53 N-m
기술 스크롤
냉매 R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
냉매 충전 [kg] [Max] 5.44 kg
도면 번호 0XR6298B-2
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
색깔 파랑
세그먼트 활용 냉동 MT
냉동 HT
승인 CE
UKCA
UL
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
액 분사 아니요
연결유형 Rotolock
오일 균압 없음
오일 배출 1/4'' 플레어
오일 참조 목록 215PZ
오일 충전 [L] 1.57 L
오일의 종류 POE
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5
점도 [cP] 46 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor MLZ
주파수 [Hz] 50/60
직경 [mm] 184 mm
총 높이 [mm] 455 mm
커패시터 A의 전압 [V] 370 V
컴프레서 전원 공급 장치[V] 200-220/3/50 208-230/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 1 in
토출 연결 높이 [mm] 422 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 용적 [cm3] 68.79 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 1
포장 형식 싱글 팩
피팅 표준 Rotolock
형식 MLZ030A
흡입 연결 높이 [mm] 280 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality