Shows 185 product(s)
스크롤 컴프레서, MLZ015T4LP9B
냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, MLZ015T5LP9B
냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 싱글 팩
스크롤 컴프레서, MLZ015T5LP9B
냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, MLZ019T4LP9B
냉매: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, MLZ019T5LP9B
냉매: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R454C; R513A; R22; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 싱글 팩
스크롤 컴프레서, MLZ019T5LP9B
냉매: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R454C; R513A; R22; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, MLZ021T4LP9B
냉매: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
스크롤 컴프레서, MLZ021T4LP9B
냉매: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, MLZ021T5LP9B
냉매: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
스크롤 컴프레서, MLZ026T4LP9B
냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩